EvoFlat Reno, Jos, 49 kW, Tip 2
145B4103
EvoFlat Reno Tip 1.230 V, cu XB06H-1 40HP-E
145B4103
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 220 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 204 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 300 mm |
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Bypass vară | Da |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 49 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat Reno Tip 1.230 V, cu XB06H-1 40HP-E |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Heating system type | Radiator heating |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime cu carcasă [mm] | 760 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 673 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 800 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 435 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 410 mm |
| Lățime pachet [mm] | 600 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 2 230V |
| Material izolație | Spumă EPP |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Opțiune de carcasă | White-lacquered steel sheet |
| Piping | Stainless steel |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Strainer | Primary |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat Reno |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15 Kilogram |
| Greutate netă | 12 Kilogram |
| Volume | 98.711 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |