Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Jos, 43 kW, Tip 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]220 mm
Adâncime fără carcasă [mm]204 mm
Adâncime pachet [mm]300 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]43 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]760 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]673 mm
Înălțime pachet [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]435 mm
Lățime fără carcasă [mm]410 mm
Lățime pachet [mm]600 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
Material izolațieSpumă EPP
MeteringPrepared for energy meter
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat Reno
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume105.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm