EvoFlat NL FSS, Jos, Tip 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 200 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 200 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] | 27 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 10 kW |
| Circulație ACM | Fără |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Informații suplimentare | ACMCarcasă frontală de izolare din EPPIzolație pentru conducte |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 600 mm |
| Material carcasă | Perete interior lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat NL FSS |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
| Tipul schimbatorului de încălzire | XBDW 30 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 31 Kilogram |
| Greutate netă | 28 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |