Danfoss logo
EvoFlat FSS, Jos, 51 kW, Tip 3-product-details

EvoFlat FSS, Jos, 51 kW, Tip 3

145B0611

EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]110 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]51 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Circulație ACMInstalled
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator and Floor heating
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Racord temperatură înaltă (HTC)Izolație
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.085 Kilogram
Greutate netă10.885 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424588762