Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Jos, 55 kW, Tip 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Circulație ACMNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]575 mm
Înălțime fără carcasă [mm]575 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3
Water hammer arresterYes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.5 Kilogram
Greutate netă11.3 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424593506