Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Jos, 43 kW, Tip 1

145B0077

EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]43 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Circulație ACMNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]575 mm
Înălțime fără carcasă [mm]575 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
Informații suplimentareActuator termic pentru vană de zonă
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.5 Kilogram
Greutate netă11.396 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162037768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm