Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Jos, 43 kW, Tip 1

145B0000

EvoFlat FSS 1, cu bypass, cu 1 contor apometru AR, fără față EPP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]43 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Circulație ACMNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat FSS 1, cu bypass, cu 1 contor apometru AR, fără față EPP
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeRadiator heating
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime fără carcasă [mm]575 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
InspectionTextEvoFlat FSS 1
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Kilogram
Greutate netă8.8 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424654542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm