Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Jos, Tip 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
DG Indicator ProfileContains Gas
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator and Floor heating
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSF
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.214 Kilogram
Greutate netă12.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm