EvoFlat FSA, Jos, Tip 3
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Direcția racordului | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat FSA |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16 Kilogram |
| Greutate netă | 14.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litru |
| EAN/UPC | 5702424653521 |