Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Jos, Tip 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
DG Indicator ProfileContains Gas
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSA
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.3 Kilogram
Greutate netă14.1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424653514