Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Jos, 49 kW, Tip 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]160 mm
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]49 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Circuitul rezervorului ACM – controlTermostatic
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune electrică230V 50 Hz
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeRadiator heating
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime cu carcasă [mm]575 mm
Înălțime fără carcasă [mm]575 mm
Înălțime pachet [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Lățime pachet [mm]600 mm
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSA
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.3 Kilogram
Greutate netă14.1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424653057