Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSA, Jos, Tip 2

145B0305

EvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionEvoFlat FSSR A2StS TPC-M o/front
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat FSA
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.9 Kilogram
Greutate netă13.7 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm