EvoFlat FSA, Jos, 55 kW, Tip 3
145B0102
EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
145B0102
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 110 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 160 mm |
| Air vent | Da |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Bypass vară | Da |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Circulație ACM | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune electrică | 230V 50 Hz |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Heating system type | Radiator heating |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 575 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 575 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 600 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 545 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 545 mm |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Material carcasă | EPP |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat FSA 3 TPC-M (w/front) |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Strainer | Primary |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat FSA |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.819 Kilogram |
| Greutate netă | 11.7 Kilogram |
| Volume | 78.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |