Danfoss logo
DTR-62-L_267B1134_267B1136_267B1138

DTR pre-configured stations, Sus și jos, 65 kW

267B1138

DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DTR pre-configured stations

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Air ventDa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]65 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.036 W/mK
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTD-21
DescriereDTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeRadiator heating
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionDTR-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Product line67
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tip produsDTR pre-configured stations
Tip racord termoficareG filet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12 Kilogram
Greutate netă10.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424657499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm