Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tip 2, Denumire regulator ACM: PTC2+P

145B4504

Tip produs: Akva Lux II TDe, Tip 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
DescriereAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]723 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]723 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăAVPL
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40
Tip produsAkva Lux II TDe
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14 Kilogram
Greutate netă13 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm