Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, complet izolată, Tip 2, Denumire regulator ACM: PTC2

145B4004

Tip produs: Akva Lux II TD, complet izolată, Tip 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Încălzire directă și apă caldă menajeră

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]300 mm
Adâncime fără carcasă [mm]285 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2
DescriereAkva Lux II TD, Tip 2 (XB 06H-1-40) fără carcasă
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație1/2"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos + opțiune pentru racord sus
Grupă de produseStații mici
Înălțime cu carcasă [mm]618 mm
Înălțime fără carcasă [mm]618 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]340 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]535 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăOțel lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controldP-control
Numărul de gospodării [Min]1
ObservațiiDir. HE and DHW
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireControler delta p
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40
Tip produsAkva Lux II TD, complet izolată
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17 Kilogram
Greutate netă15 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm