Pilot pentru supapă reg. apă, WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1007
Interval de temperatură [°C]: 50 - 90, Lungime tub capilar [mm]: 5000, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8
016D1007
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii generice |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Pilot pentru supapă reg. apă |
| Denumire produs dosar SCIP | WV Valves |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 196 27/32 in |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 122 °F |
| Lungime tub capilar [mm] | 5000 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90°C |
| Nr. dosar SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nume program piese | WVTS |
| Piese incluse | Element de controlCarcasă arc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 125 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 257.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tip produs | WVTS |
| Utilizat pentru produs | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.15 Kilogram |
| Greutate netă | 0.953 Kilogram |
| Volume | 2.35 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |