Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot pentru supapă reg. apă, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Interval temperatură [°C]: 50 - 90, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsPilot pentru supapă reg. apă
Denumire produs dosar SCIPWV Valves
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 47/64 in
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval de temperatură [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]122 °F
Interval temperatură [°C] [Max]90 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură [°C] [Min]50 °C
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionTHERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90°C
Nr. dosar SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nume program pieseWVTS
Piese incluseElement de controlCarcasă arc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă pentru apă
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]125 °C
Temperatură senzor max. [°F]257.0 °F
Tip produsWVTS
Utilizat pentru produsWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.064 Kilogram
Greutate netă0.948 Kilogram
Volume2.35 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422018896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm