Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH

016D5180

Tip de racord: Flanşă sudură, Presiune diferențială [bar] [Min]: 0.3, Presiune diferențială [bar] [Max]: 4, Valoare Kv [m³/h]: 80, Utilizat pentru produs: WVS 80; WVTS 80, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii generice
AprobareEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de reglare pentru apă
Denumire produs dosar SCIPWV Valves
Derivație (Ø) [in]9/32 in
Derivație (Ø) [mm]7.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune orificiu [mm]80.00 mm
Dimensiuni racord [in]3 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3 in
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcaseiFontă
MediuMediu neutru
Nr. dosar SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nume program pieseWVSWVTS
Piese incluseŞuruburi flanşăGarnituri flanşăŞuruburi pentru supapă pilotCorp supapă
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe16.0 bar
Presiune de testare max. [psig]232.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]4.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]58.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.300 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă pentru apă
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordFlanşă sudură
Tip produsWVH
Utilizat pentru produsWVS 80WVTS 80
Valoare Kv [m³/h]80.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută27.068 Kilogram
Greutate netă25.715 Kilogram
Volume75.24 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm