Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH

016D5100

Tip de racord: Flanşă sudură, Presiune diferențială [bar] [Min]: 0.3, Presiune diferențială [bar] [Max]: 4, Valoare Kv [m³/h]: 125, Utilizat pentru produs: WVS 100; WVTS 100, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii generice
AprobareEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de reglare pentru apă
Denumire produs dosar SCIPWV Valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune orificiu [mm]100.00 mm
Dimensiuni racord [in]4 in
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]4 in
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionVALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 100
Materialul carcaseiFontă
Caracteristicile
Valoare
MediuMediu neutru
Nr. dosar SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nume program pieseWVSWVTS
Piese incluseŞuruburi flanşăGarnituri flanşăŞuruburi pentru supapă pilotCorp supapă
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe16.0 bar
Presiune de testare max. [psig]232.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]4.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]58.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.300 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb supapă pentru apă
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordFlanşă sudură
Tip produsWVH
Utilizat pentru produsWVS 100WVTS 100
Valoare Kv [m³/h]125.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută37.28 Kilogram
Greutate netă29.23 Kilogram
Volume101.827 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422046295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm