Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH, 2 1/2 in
016D5065
Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in, Tip de racord: Flanşă sudură, Presiune diferențială [bar] [Min]: 0.3, Presiune diferențială [bar] [Max]: 4, Valoare Kv [m³/h]: 45, Utilizat pentru produs: WVS 65; WVTS 65, Formatul ambalajului: Pachet unic
016D5065
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | FlanşeAccesorii generice |
| Aprobare | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă |
| Denumire produs dosar SCIP | WV Valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune orificiu [mm] | 65.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 2 1/4 in |
| Grupă de produse | Vane de reglare apă |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
| Material Description | VALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 65 |
| Materialul carcasei | Fontă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mediu | Mediu neutru |
| Nr. dosar SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nume program piese | WVSWVTS |
| Piese incluse | Şuruburi flanşăGarnituri flanşăŞuruburi pentru supapă pilotCorp supapă |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 16.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 232.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 4.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 58.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.300 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb supapă pentru apă |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | Flanşă sudură |
| Tip produs | WVH |
| Utilizat pentru produs | WVS 65WVTS 65 |
| Valoare Kv [m³/h] | 45.000 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16.332 Kilogram |
| Greutate netă | 15.462 Kilogram |
| Volume | 22.493 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |