Danfoss logo
WVTS thermostatic valve, 32 mm

Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH, 1 1/2

016D5040

Dimensiuni racord [in]: 1 1/2, Tip de racord: G, Presiune diferențială [bar] [Min]: 0.5, Presiune diferențială [bar] [Max]: 4, Valoare Kv [m³/h]: 21, Utilizat pentru produs: WVTS 40; WVS 40, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
AprobareEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsCorp supapă pentru supapă de reglare pentru apă
Denumire produs dosar SCIPWV Valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune orificiu [mm]40.00 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/2
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 1/2 in
Grupă de produseVane de reglare apă
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionVALVE BODY ASS'Y FOR WVS/WVTS 40
Materialul carcaseiFontă
MediuMediu neutru
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nume program pieseWVSWVTS
Piese incluseŞuruburi flanşăGarnituri flanşăŞuruburi pentru supapă pilotCorp supapă
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe16.0 bar
Presiune de testare max. [psig]232.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]4.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.500 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]58.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]7.200 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
ServisabilPiese de schimb supapă pentru apă
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de racordG
Tip produsWVH
Utilizat pentru produsWVS 40WVTS 40
Valoare Kv [m³/h]21.000 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.218 Kilogram
Greutate netă5.876 Kilogram
Volume8.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422023142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm