Danfoss logo
Piesă de schimb, EV227B 10B  EPDM-product-details

Piesă de schimb, EV227B 10B EPDM

068F4000

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV227B 10B EPDM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj120 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, armature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part Service Kit EV227B 10B, Brine
Material etanșareEPDM
Piese incluse2 x garnituri inelareAnsamblu armăturăAnsamblu diafragmă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV227B 10B EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.036 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.006 Litru
EAN/UPC5702422184089