Piesă de schimb, EV220S/W 32 EPDM, Set diafragmă
042U2114
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220S/W 32 EPDM, Denumire tip: Set diafragmă, Set service, Funcție: NC, NO
042U2114
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set diafragmă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC, NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV220S/W 32 diaphragm EPDM ki |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | Ansamblu diafragmăArc de diafragmăO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220S/W 32 EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.106 Kilogram |
| Greutate netă | 0.09 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.203 Litru |
| EAN/UPC | 5715162296271 |