Danfoss logo
Spare part EV220S/W armature EPDM NO

Piesă de schimb, EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO

042U2099

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO, Set service, Funcție: NO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSet service
Denumire tipActuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNO
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part EV220S/W armature FKM NO
Material etanșareFKM
Piese incluseArmăturăTub armătură2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealO-ringPlastic washer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220S/W 6.0 - 50 FKM/NBR NO

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.02 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.018 Litru
EAN/UPC5715162296059