Piesă de schimb, EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO
042U2098
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO, Set service, Funcție: NO
042U2098
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV220S/W armature EPDM NO |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | ArmăturăTub armătură2 x Armature spring2 x Pin peek2 x screwsArmature sealO-ringPlastic washer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220S/W 6.0 - 50 EPDM NO |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.026 Kilogram |
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.021 Litru |
| EAN/UPC | 5715162296035 |