Piesă de schimb, EV220A 40 EPDM
042U1039
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220A 40 EPDM, Set service, Funcție: NC
042U1039
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part Service kit EV220A 40 EPDM NC |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | 2 x garnituri inelareAnsamblu armăturăArc armăturăAnsamblu diafragmăArc de diafragmă |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220A 40 EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.132 Kilogram |
| Greutate netă | 0.115 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.217 Litru |
| EAN/UPC | 5702423243112 |