Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Piesă de schimb, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, actuator set
DescriereIsolating Diaphragm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm FKM
Material etanșareFKM
Piese incluse4 x şuruburiUnitate izolatoare asamblatăButon de blocarePiuliţă pentru bobinăO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.118 Kilogram
Greutate netă0.11 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531