Piesă de schimb, EV222 15-50 EPDM
042U1009
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV222 15-50 EPDM, Set service, Funcție: NC
042U1009
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, actuator set |
| Descriere | Isolating Diaphragm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Spare part Isolating Diaphragm EPDM |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | 4 x şuruburiUnitate izolatoare asamblatăButon de blocarePiuliţă pentru bobinăO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV222 15-50 EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.118 Kilogram |
| Greutate netă | 0.109 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.224 Litru |
| EAN/UPC | 5702423112524 |