Danfoss logo
Sparepart kit for EV220A, NC

Piesă de schimb, EV220A 6.0 - 10 EPDM NC

042U1000

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220A 6.0 - 10 EPDM NC, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, armature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part EV220A 6.0 - 10 EPDM NC
Material etanșareEPDM
Piese incluse2 x garnituri inelareAnsamblu armăturăArc armăturăAnsamblu diafragmăArc de diafragmă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220A 6.0 - 10 EPDM NC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.018 Kilogram
Greutate netă0.013 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.053 Litru
EAN/UPC5702423106721