Danfoss logo
Position indicator

AV210D

042N4822

Indicator poziţie, Utilizat pentru produs: AV210D, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsIndicator poziţie
Denumire tipPosition indicator
DescrierePosition Indicator
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseExt. operat. Accesoriile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210D
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune 50Hz nom. max. [V]250 V
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsAV210D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.286 Kilogram
Greutate netă0.283 Kilogram
Volume0.819 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423204113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm