AV210B
042N4820
Indicator poziţie, Utilizat pentru produs: AV210B, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5
042N4820
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Indicator poziţie |
| Denumire tip | Position indicator |
| Descriere | Position Indicator |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Ext. operat. Accesoriile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune 50Hz nom. max. [V] | 250 V |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | AV210B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.272 Kilogram |
| Greutate netă | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.787 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |