Piesă de schimb, AV210B-C G34
042N4804
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AV210B-C G34, Set de reparare
042N4804
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Installation guide |
| Descriere | Repair Set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Ext. operat. valve spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Spare part AV210B-C G34 |
| Material etanșare | PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | AV210B-C G34 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.076 Kilogram |
| Greutate netă | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.518 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |