Danfoss logo
AV210 Repair kit

Piesă de schimb, AV210A G38

042N4800

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: AV210A G38, Set de reparare
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipInstallation guide
DescriereRepair Set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiuni racord [in]3/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseExt. operat. valve spare parts
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Material etanșarePTFE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordG
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsAV210A G38

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.319 Litru
EAN/UPC5702423203987