Piesă de schimb, 9-22 Bobină AB/AC, Mufă cablu
042N0267
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: 9-22 Bobină AB/AC, Denumire tip: Mufă cablu, Mufă cablu
042N0267
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Contacte | 2 + PE |
| Culoare LED | Roşu |
| Curent de funcționare max. [A] | 16.00 A |
| Denumire produs | Mufă cablu |
| Denumire tip | Mufă cablu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru cablu [in] [Max] | 0.32 in |
| Diametru cablu [in] [Min] | 0.24 in |
| Diametru cablu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Diametrul cablului [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Dimensiune conductor, max. [mm2] | 1.5 mm² |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formă conexiune electrică | Formă industrială |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii bobină electroventil |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material contact | CuZn (placat cu Cu/Sn) |
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Material garnitură | NBR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență contact max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip corp | Translucid |
| Tip garnitură | Cu profil |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Toleranță | ± 10% |
| Utilizat pentru produs | 9-22 Bobină AB/AC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.022 Kilogram |
| Greutate netă | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.043 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |