Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Piesă de schimb, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobină tip B, Mufă cablu

042N0265

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobină tip B, Denumire tip: Mufă cablu, Mufă cablu

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electrică standardEN 175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Contacte2 + PE
Culoare LEDRoşu
Curent de funcționare max. [A]16.00 A
Denumire produsMufă cablu
Denumire tipMufă cablu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru cablu [in] [Max]0.32 in
Diametru cablu [in] [Min]0.24 in
Diametru cablu [mm] [Min]6.0 mm
Diametrul cablului [mm] [Max]8.0 mm
Dimensiune conductor, max. [mm2]1.5 mm²
Caracteristicile
Valoare
Formă conexiune electricăForma A
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii bobină electroventil
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material contactCuZn (placat cu Cu/Sn)
Material DescriptionAccessory LED Plug EN175301-803A 230V
Material garniturăNBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență contact max. [mOhm]15 mOhm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune de alimentare [V] DC230.00 V
Tip corpTranslucid
Tip garniturăCu profil
Tip produsPiesă de schimb
Toleranță± 10%
Utilizat pentru produs018Z Bobină tip B018F Coil Type B042N Coil Type B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.026 Kilogram
Greutate netă0.026 Kilogram
Volume0.056 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423205899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm