Piesă de schimb, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobină tip B, Mufă cablu
042N0156
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobină tip B, Denumire tip: Mufă cablu, Mufă cablu
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Înlocuire recomandată: 042N1256
042N0156
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică standard | DIN EN 175301-803A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Contacte | 2 + PE |
| Culoare | Gri |
| Curent de funcționare max. [A] | 16.00 A |
| Denumire produs | Mufă cablu |
| Denumire tip | Mufă cablu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru cablu [in] [Max] | 0.35 in |
| Diametru cablu [in] [Min] | 0.24 in |
| Diametru cablu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Diametrul cablului [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Dimensiune conductor, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
| Formă conexiune electrică | Forma A |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii bobină electroventil |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material bloc terminal | PA6 + 30% GF |
| Material contact | CuZn (placat cu Cu/Sn) |
| Material Description | Conector bobina EN175301-803 A |
| Material garnitură | NBR |
| Material suport cablu | PA6 |
| Materialul carcasei | PA6 + 30% GF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietăți cablu | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Rezistență contact max. [mOhm] | 4 mOhm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 250 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 250.00 V |
| Tip corp | Opac |
| Tip fișă | GDM 2011 J |
| Tip garnitură | Cu profil |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | 018F Coil Type B018Z Bobină tip B042N Coil Type B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.034 Kilogram |
| Greutate netă | 0.034 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.052 Litru |
| EAN/UPC | 5702423012183 |