Danfoss logo
Accesorii bobină electroventil, Mufă cablu-product-details

Accesorii bobină electroventil, Mufă cablu

042N0154

Tip produs: Accesorii, Denumire tip: Mufă cablu, Utilizat pentru produs: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobină tip B, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCSA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electrică standardEN 175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Contacte2 + E
CuloareNegru
Curent de funcționare max. [A]16.00 A
Denumire produsMufă cablu
Denumire tipMufă cablu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductor, max. [mm2]1.0 mm²
Caracteristicile
Valoare
Formă conexiune electricăForma A
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii bobină electroventil
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rezistență contact max. [mOhm]15 mOhm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA250 V
Tensiune de alimentare [V] DC250.00 V
Tip produsAccesorii
Toleranță± 15%
Utilizat pentru produs018Z Bobină tip B018F Coil Type B042N Coil Type B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.022 Kilogram
Greutate netă0.02 Kilogram
Volume0.09 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm