Accesorii bobină electroventil, Mufă cablu
042N0120
Tip produs: Accesorii, Denumire tip: Mufă cablu, Utilizat pentru produs: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobină tip B, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 15
042N0120
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Contacte | 2 + 2E |
| Culoare | Negru |
| Curent de funcționare max. [A] | 5.00 A |
| Denumire produs | Mufă cablu |
| Denumire tip | Mufă cablu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductor, max. [mm2] | 0.7 mm² |
| Formă conexiune electrică | Forma A |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii bobină electroventil |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime cablu [in] | 59.00 in |
| Lungime cablu [m] | 1.500 m |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rezistență contact max. [mOhm] | 15 mOhm |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 230.00 V |
| Tip produs | Accesorii |
| Toleranță | ± 15% |
| Utilizat pentru produs | 018Z Bobină tip B018F Coil Type B042N Coil Type B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.124 Kilogram |
| Greutate netă | 0.118 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.416 Litru |
| EAN/UPC | 5702428314176 |