Danfoss logo
Piesă de schimb, EV224B 15B FKM, Set diafragmă-product-details

Piesă de schimb, EV224B 15B FKM, Set diafragmă

032U8118

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV224B 15B FKM, Denumire tip: Set diafragmă, Set service, Funcție: NC, NO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipSet diafragmă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC, NO
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part EV224B 15B
Material etanșareFKM
Piese incluse2 x o-ring pentru sistem pilotArc de închidereDiafragmă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV224B 15B FKM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.012 Kilogram
Greutate netă0.005 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.039 Litru
EAN/UPC5702428977418