Piesă de schimb, EV260B 20 / EVSIM 20
032U8042
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV260B 20 / EVSIM 20, Set service, Funcție: NC
032U8042
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV260 20 |
| Piese incluse | 2 garnituri inelareȘurub de reglare cu garnitură inelarăArmătură completă cu arcDiafragmăButon de blocare/Piuliţă pentru bobină |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV260B 20 / EVSIM 20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.086 Kilogram |
| Greutate netă | 0.058 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.131 Litru |
| EAN/UPC | 5702423036134 |