Piesă de schimb, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Set service, Funcție: NC
032U7390
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | HAND OPERATED |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator set manual override |
| Descriere | Manuel Opening Unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Material etanșare | EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.182 Kilogram |
| Greutate netă | 0.167 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.218 Litru |
| EAN/UPC | 5702428450515 |