Piesă de schimb, EV220B 50BD/SS EPDM
032U6325
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 50BD/SS EPDM, Set service, Funcție: NC
032U6325
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV220B 50BD/SS EPDM |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | 2 x o-ring pentru orificiu egal.2 x o-ring pentru sistem pilotArmătură cu placă supapă/arcButon de blocare/Piuliţă pentru bobinăGarnitură inelară pentru tub armăturăArc/diafragmă |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220B 50BD/SS EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.246 Kilogram |
| Greutate netă | 0.232 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.763 Litru |
| EAN/UPC | 5702423126835 |