Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

Piesă de schimb, EV220B 40BD/SS EPDM

032U6324

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 40BD/SS EPDM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, armature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part EV220B 40BD/SS EPDM
Material etanșareEPDM
Piese incluse2 x o-ring pentru orificiu egal.2 x o-ring pentru sistem pilotArmătură cu placă supapă/arcButon de blocare/Piuliţă pentru bobinăGarnitură inelară pentru tub armăturăArc/diafragmă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220B 40BD/SS EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.156 Kilogram
Greutate netă0.141 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.203 Litru
EAN/UPC5702423126828