Piesă de schimb, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 40-50SS FKM, Set service
032U6315
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Equalizing orifice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune orificiu [mm] | 1.40 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV220B 40-50 SS FKM |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | 2 x garnituri inelareOrificiu de egalizare |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV220B 40-50SS FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10 Gram |
| Greutate netă | 6 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.005 Litru |
| EAN/UPC | 5702423133321 |