Piesă de schimb, EV224B NO 25 NBR
032U6161
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV224B NO 25 NBR, Set service, Funcție: NO
032U6161
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 25 NBR NO |
| Material etanșare | NBR |
| Piese incluse | 2 x o-ring pentru orificiu egal.2 x o-ring pentru sistem pilotAnsamblu unitat armăturăArc de închidereDiafragmăGarnitură inelară pentru unitate armăturăGarnitură inelară pentru bobină |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV224B NO 25 NBR |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.122 Kilogram |
| Greutate netă | 0.105 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.165 Litru |
| EAN/UPC | 5702423206483 |