Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Piesă de schimb, EV224B NC 25 NBR

032U6160

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV224B NC 25 NBR, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, actuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part Service kit EV224B 25 NBR NC
Material etanșareNBR
Piese incluse2 x o-ring pentru orificiu egal.2 x o-ring pentru sistem pilotAnsamblu tub armăturăArmătură cu placă supapă/arcArc de închidereDiafragmăGarnitură inelară pentru tub armăturăGarnitură inelară pentru bobină
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV224B NC 25 NBR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.122 Kilogram
Greutate netă0.116 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.144 Litru
EAN/UPC5702423206476