Danfoss logo
Spare part kit draw32U1493

Piesă de schimb, EV250B NO 10-12BD EPDM

032U5319

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV250B NO 10-12BD EPDM, Set service, Funcție: NO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, actuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNO
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part EV250B NO 10/12BD EPDM
Material etanșareEPDM
Piese incluse4 x şuruburiArc asist.DiafragmăFĂRĂ Unitate actuatorGarnitură inelară pentru bobină
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV250B NO 10-12BD EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.293 Kilogram
Greutate netă0.231 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.88 Litru
EAN/UPC5702423214327