Piesă de schimb, EV250B NC 10-12 BD EPDM
032U5315
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV250B NC 10-12 BD EPDM, Set service, Funcție: NC
032U5315
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator, cover, diaphragm set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV250BNC 10/12 BD EPDM |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | 4 x şuruburiArmăturăTub armăturăArc asist.Arc de închidereCapacDiafragmăGarnitură inelară pentru bobină |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV250B NC 10-12 BD EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.284 Kilogram |
| Greutate netă | 0.263 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214365 |