Danfoss logo
Spare part EV250B NC 18-22B EPDM Service kit

Piesă de schimb, EV250B NC 18-22B EPDM

032U5272

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV250B NC 18-22B EPDM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, armature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSPARE PARTS FOR EV250B 18/22BD EPDM
Material etanșareEPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV250B NC 18-22B EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.074 Kilogram
Greutate netă0.061 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.338 Litru
EAN/UPC5702423180400